Brida

EXPG209L3 - SNR

EXPG209L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento54 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento33 mm
B - Ancho anillo interior42,8 mm
d - Diámetro eje45 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito62 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje22 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento53,9 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento20 mm
H2 - Altura del alojamiento106 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación85 mm
L - Largo del alojamiento120 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento40 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM12
S - Distancia cara al centro del rodamiento21,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,37 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m