EXPLE207T04CCE - SNR

EXPLE207T04CCE

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento44,5 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento30,5 mm
B - Ancho anillo interior37,6 mm
d - Diámetro eje35 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito51,1 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa80 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento46,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento16 mm
H2 - Altura del alojamiento91,5 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación129 mm
L - Largo del alojamiento166 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
N1 - Largo del agujero de montaje21,5 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento18,8 mm
Width over covers78,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,64 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m