EXPLE209NT04 - SNR

EXPLE209NT04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento54 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento35 mm
B - Ancho anillo interior42,8 mm
d - Diámetro eje45 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito62 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento52,4 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento18,4 mm
H2 - Altura del alojamiento106,4 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación151,5 mm
L - Largo del alojamiento197,5 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
N1 - Largo del agujero de montaje24 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento21,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,27 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m