• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rueda

FC.41853 - SNR

Rodamiento de rueda unitario SNR FC.41853 de alta fiabilidad para eje trasero de Mercedes Sprinter, Clase G y VW LT, diseñado para larga vida útil, alta capacidad de carga y reducción de costes de mantenimiento en flotas industriales y comerciales.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoFC
Weight1,05 kg
Diámetro interior 149 mm
Ancho 148 mm
External diameter 1 (wheel)84 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes0179814605Volkswagen2D0501319

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMercedesCLASSE GCLASSE G I06/1997 => --MercedesG-SERIESG-SERIES => --MercedesSPRINTERSPRINTER I01/1995 => 01/2006--MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --VolkswagenLTLT12/1998 => 12/2001--VolkswagenLTLT II04/1996 => 06/2006--