Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designación | FF12_C3 |
| Marca | SNR |
| Serie | FF |
| Tipo de soportes | Flange type |
| Material | Carbon steel |
| D | 42 mm |
| D1 g6 | 34 mm |
| D2 | 52 mm |
| B - Ancho brida | 15 mm |
| B1 | 8 mm |
| B2 | 7 mm |
| B3 | 8 mm |
| H6 | 4 mm |
| Sección cuadrada W | 42 mm |
| S1 | 4,5 mm |
| S2 | 8 mm |
| d1 | 10 mm |
| Peso | 0,13 kg |