Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designación | FF25_C3 |
| Marca | SNR |
| Serie | FF |
| Tipo de soportes | Flange type |
| Material | Carbon steel |
| D | 80 mm |
| D1 g6 | 63 mm |
| D2 | 98 mm |
| B - Ancho brida | 24 mm |
| B1 | 10 mm |
| B2 | 14 mm |
| B3 | 15 mm |
| H6 | 8,5 mm |
| Sección cuadrada W | 79 mm |
| S1 | 9 mm |
| S2 | 14 mm |
| d1 | 26 mm |
| Peso | 0,66 kg |