Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designación | FK08_C5 |
| Marca | SNR |
| Serie | FK |
| Tipo de soportes | Flange type |
| Material | Carbon steel |
| D | 35 mm |
| D1 g6 | 28 mm |
| D2 | 43 mm |
| B - Ancho brida | 23 mm |
| B1 | 14 mm |
| B2 | 9 mm |
| B3 | 15,5 mm |
| B4 | 9,5 mm |
| B5 | 25 mm |
| B7 | 30 mm |
| B9 | 33 mm |
| H6 | 4 mm |
| Sección cuadrada W | 35 mm |
| S1 | 3,4 mm |
| S2 | 6,5 mm |
| Sección cuadrada T | 14 mm |
| Ángulo de contacto | 30 ° |
| d1 | 8 mm |
| Peso | 0,15 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 3,3 kN |
| Cr - Capacidad carga dinámica | 3,3 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 1,44 kN |
| C0r - Carga carga estática | 1,44 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de tracción | 1,02 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de la presión | 1,02 kN |
| Par de arranque | 0.009 |
| Kba - Constante de muelle axial, dirección de tracción | 51 N/µm |
| KBr - Constante de muelle axial, dirección de la presión | 51 N/µm |