Unidad de rodamiento fija

FK15_C5 - SNR

FK15_C5

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DesignaciónFK15_C5
MarcaSNR
SerieFK
Tipo de soportesFlange type
MaterialCarbon steel
D50 mm
D1 g640 mm
D263 mm
B - Ancho brida32 mm
B117 mm
B215 mm
B321 mm
B417 mm
B538 mm
B742 mm
B944 mm
H66 mm
Sección cuadrada W52 mm
S15,5 mm
S29,5 mm
Sección cuadrada T22 mm
Ángulo de contacto30 °
d115 mm
Peso0,39 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica5,75 kN
Cr - Capacidad carga dinámica5,75 kN
C0a - Capacidad carga axial estático3,1 kN
C0r - Carga carga estática3,1 kN
Carga axial estática máxima, dirección de tracción2,9 kN
Carga axial estática máxima, dirección de la presión2,9 kN
Par de arranque0.023
Kba - Constante de muelle axial, dirección de tracción111 N/µm
KBr - Constante de muelle axial, dirección de la presión111 N/µm