Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designación | FK20_C5 |
| Marca | SNR |
| Serie | FK |
| Tipo de soportes | Flange type |
| Material | Carbon steel |
| D | 70 mm |
| D1 g6 | 57 mm |
| D2 | 85 mm |
| B - Ancho brida | 52 mm |
| B1 | 30 mm |
| B2 | 22 mm |
| B3 | 31 mm |
| B4 | 19 mm |
| B5 | 50 mm |
| B7 | 60 mm |
| B9 | 64 mm |
| H6 | 10 mm |
| Sección cuadrada W | 68 mm |
| S1 | 6,6 mm |
| S2 | 11 mm |
| Sección cuadrada T | 30 mm |
| Ángulo de contacto | 30 ° |
| d1 | 20 mm |
| Peso | 1,02 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 13,6 kN |
| Cr - Capacidad carga dinámica | 13,6 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 7,55 kN |
| C0r - Carga carga estática | 7,55 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de tracción | 5,79 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de la presión | 5,79 kN |
| Par de arranque | 0.038 |
| Kba - Constante de muelle axial, dirección de tracción | 147 N/µm |
| KBr - Constante de muelle axial, dirección de la presión | 147 N/µm |