Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designación | FK25B_C5 |
| Marca | SNR |
| Serie | FK |
| Tipo de soportes | Flange type |
| Material | Carbon steel |
| D | 80 mm |
| D1 g6 | 63 mm |
| D2 | 98 mm |
| B - Ancho brida | 57 mm |
| B1 | 30 mm |
| B2 | 27 mm |
| B3 | 31 mm |
| B4 | 19 mm |
| B5 | 58 mm |
| B7 | 70 mm |
| B9 | 77 mm |
| H6 | 13 mm |
| Sección cuadrada W | 79 mm |
| S1 | 9 mm |
| S2 | 15 mm |
| Sección cuadrada T | 35 mm |
| Ángulo de contacto | 40 ° |
| d1 | 25 mm |
| Peso | 1,48 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 14,8 kN |
| Cr - Capacidad carga dinámica | 14,8 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 9,4 kN |
| C0r - Carga carga estática | 9,4 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de tracción | 8,9 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de la presión | 8,9 kN |
| Par de arranque | 0.073 |
| Kba - Constante de muelle axial, dirección de tracción | 169 N/µm |
| KBr - Constante de muelle axial, dirección de la presión | 169 N/µm |