Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Unidad de rodamiento fija
FK30B_C5 - SNR
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designación
FK30B_C5
Marca
SNR
Serie
FK
Tipo de soportes
Flange type
Material
Carbon steel
D
95 mm
D1 g6
75 mm
D2
117 mm
B - Ancho brida
62 mm
B1
32 mm
B2
30 mm
B3
29 mm
B4
21 mm
B5
50 mm
B7
73 mm
B9
79 mm
H6
15 mm
Sección cuadrada W
93 mm
S1
11 mm
S2
17,5 mm
Sección cuadrada T
40 mm
Ángulo de contacto
40 °
d1
30 mm
Peso
2,32 kg
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica
20,5 kN
Cr - Capacidad carga dinámica
20,5 kN
C0a - Capacidad carga axial estático
13,5 kN
C0r - Carga carga estática
13,5 kN
Carga axial estática máxima, dirección de tracción
12,5 kN
Carga axial estática máxima, dirección de la presión
12,5 kN
Par de arranque
0.105
Kba - Constante de muelle axial, dirección de tracción
179 N/µm
KBr - Constante de muelle axial, dirección de la presión