• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo tensor

GA350.35 - SNR

GA350.35

Aprovechando su reconocida experiencia en RODILLOS DE ACCESORIOS TENSORES en primer equipo, NTN-SNR posiciona la gama recambio con el mismo nivel de exigencia, con una gama de rodillos tensores de accesorios, amplia y en evolución permanente.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Auxiliary System)24 mm
Weight0,65 kg
External diameter 1 (Auxiliary System)70 mm
Tipo de rodilloTendeur

OE Equivalents

FabricanteReferenciaBMW11 28 1 722 789BMW11 28 7 838 797

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoBMWSERIE 3SERIE 3 III08/1994 => 05/1998--BMWSERIE 3SERIE 3 IV08/1994 => 07/2006--BMWSERIE 5SERIE 5 III08/1994 => 05/1998--BMWSERIE 5SERIE 5 IV08/1994 => 05/1998--BMWSERIE 5SERIE 5 V08/1994 => 05/1998--BMWSERIE 7SERIE 7 III08/1994 => 05/1998--BMWSERIE 7SERIE 7 IV08/1994 => 01/2005--BMWX3X3 I08/1994 => 05/1998--BMWX5X5 I08/1994 => 05/1998--BMWZ3Z3 I08/1994 => 05/1998--BMWZ4Z4 I08/1994 => 12/2005--