• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo tensor

GA350.88 - SNR

GA350.88

GA350.88 - SNR

Rodillo tensor

Aprovechando su reconocida experiencia en RODILLOS DE ACCESORIOS TENSORES en primer equipo, NTN-SNR posiciona la gama recambio con el mismo nivel de exigencia, con una gama de rodillos tensores de accesorios, amplia y en evolución permanente.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 2 (Auxiliary System)26 mm
Tipo de rodilloTendeur
External diameter 2 (Auxiliary System)60 mm
External diameter 1 (Auxiliary System)65 mm
Weight1,125 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaBMW11 28 7 810 807

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoBMWSERIE 1SERIE 1 I12/2006 => 08/2013--BMWSERIE 1SERIE 1 II06/2011 => --BMWSERIE 2SERIE 2 I08/2013 => 05/2017--BMWSERIE 3SERIE 3 V10/2008 => 09/2013--BMWSERIE 3SERIE 3 VI10/2011 => --BMWSERIE 4SERIE 4 I06/2013 => 01/2017--BMWSERIE 5SERIE 5 106/2012 => 01/2017--BMWSERIE 5SERIE 5 206/2012 => 01/2017--BMWSERIE 5SERIE 5 V08/2007 => 08/2010--BMWSERIE 5SERIE 5 VI12/2009 => 01/2017--BMWSERIE 6SERIE 6 III08/2011 => 03/2015--BMWSERIE 7SERIE 7 V06/2012 => 04/2015--BMWX1X1 I02/2011 => 05/2015--BMWX3X3 II08/2010 => 07/2017--BMWX4X4 I03/2014 => 11/2017--BMWX5X5 III07/2013 => --BMWX5 SERIESX5 SERIES03/2014 => --BMWX6X6 II07/2014 => --