Referencia GA351.39
Aprovechando su reconocida experiencia en RODILLOS DE ACCESORIOS TENSORES en primer equipo, NTN-SNR posiciona la gama recambio con el mismo nivel de exigencia, con una gama de rodillos tensores de accesorios, amplia y en evolución permanente.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GA351.39
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Width 1 (Auxiliary System) | 21 mm |
| Tipo de rodillo | Tendeur |
| External diameter 2 (Auxiliary System) | 76 mm |
| External diameter 1 (Auxiliary System) | 70 mm |
| Weight | 2,895 kg |
| Width 2 (Auxiliary System) | 22 mm |
| Ancho 3 | 24 mm |
| Diámetro exterior 3 | 65 mm |