NTN-SNR le ofrece,para los RODILLOS DE ACCESORIOS ENROLLADORES:
- una gama completa cubriendo las necesidades delmercado,
- la garantía de una calidad de origen,
- su experiencia del mercado recambio automóvil,
- el beneficio de su experiencia adquiridaen primer equipo.
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Weight | 0,2 kg |
| Width 1 (Auxiliary System) | 25 mm |
| Tipo de rodillo | Enrouleur |
| Diámetro exterior 1 | 70 mm |
OE Equivalents
Ford1072321Ford1112807Ford1139951Ford1763647Mazda1E03-15-930AMazda1E03-15-930BFord7109163Ford95WF 19A216 ACFord95WF 19A216 ADFordYS4E 19A216 AAFordYS4E19A216ABAutomotive Compatibility
FordCOURRIERCOURRIER IV12/1995 => 08/2002--FordFiestaFIESTA III01/1994 => 06/1995--FordFiestaFIESTA IV07/1995 => 02/2002--FordFocusFOCUS I09/1998 => 07/2004--FordFUSIONFUSION 206/2010 => 05/2012--FordFocusFocus09/1998 => 07/2004--FordGalaxyGALAXY I04/1995 => 03/2006--FordKAKA I08/1996 => 10/2008--FordPUMAPUMA09/1999 => 09/2000--FordPUMAPUMA I04/1997 => 11/2001--FordSCORPIOSCORPIO06/2010 => 05/2012--Mazda121121 III02/1996 => 12/2001--