Rodillo tensor

GA355.14 - SNR

GA355.14

Aprovechando su reconocida experiencia en RODILLOS DE ACCESORIOS TENSORES en primer equipo, NTN-SNR posiciona la gama recambio con el mismo nivel de exigencia, con una gama de rodillos tensores de accesorios, amplia y en evolución permanente.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight0,58 kg
Width 1 (Auxiliary System)25 mm
Tipo de rodilloTendeur
External diameter 1 (Auxiliary System)60 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaNissan11925-00QAANissan11925-00QALRenault7700102872Renault8200277606Dacia, Renault8200403954

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoDaciaDUSTERDUSTER I => 05/2010--DaciaLOGANLOGAN09/2006 => 10/2012--DaciaLOGANLOGAN I => 05/2010--DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2010--NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 12/2003--RenaultCLIO IICLIO II => 05/2010--RenaultClioClio02/2000 => 11/2012--RenaultDusterDuster => 05/2010--RenaultESPACEESPACE III => 05/2010--RenaultKangooKANGOO I => 05/2010--RenaultKangooKANGOO II02/2003 => 05/2010--RenaultKangooKangoo11/1999 => 05/2010--RenaultLAGUNALAGUNA I => 05/2010--RenaultLAGUNALAGUNA II => 05/2010--RenaultLAGUNALAGUNA III => 05/2010--RenaultLOGAN ILOGAN I => 05/2010--RenaultLoganLogan08/2004 => 08/2009--RenaultMEGANE IMEGANE I => 05/2010--RenaultMeganeMegane08/1996 => 05/2010--RenaultSanderoSANDERO I => 08/2009--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => 05/2010--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II => 11/2012--RenaultSandero StepwaySandero Stepway05/2008 => 05/2010--RenaultScenicScenic08/1999 => 05/2010--