GA357.16 - SNR
Rodillo enrollador
NTN-SNR le ofrece,para los RODILLOS DE ACCESORIOS ENROLLADORES:
- una gama completa cubriendo las necesidades delmercado,
- la garantía de una calidad de origen,
- su experiencia del mercado recambio automóvil,
- el beneficio de su experiencia adquiridaen primer equipo.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Width 1 (Auxiliary System) | 24 mm |
| Tipo de rodillo | Enrouleur |
| Diámetro exterior 1 | 76 mm |
| Diámetro interior 1 | 10 mm |
| Weight | 0,39 kg |
OE Equivalents
Seat, Volkswagen, Skoda03D145276ASkoda, Seat, Volkswagen03D145276DSkoda, Volkswagen, Seat03D145276EAutomotive Compatibility
SeatCORDOBACORDOBA II09/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA III10/2001 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 04/2015--SeatToledoTOLEDO IV06/2012 => 05/2015--SkodaFabiaFABIA I06/2001 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II11/2006 => 11/2014--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 04/2015--SkodaRAPIDRAPID 106/2012 => 05/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER12/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 212/2006 => 04/2015--VolkswagenFoxFox10/2004 => 10/2011--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 04/2014--VolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 04/2014--