• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo tensor

GA357.20 - SNR

GA357.20

Aprovechando su reconocida experiencia en RODILLOS DE ACCESORIOS TENSORES en primer equipo, NTN-SNR posiciona la gama recambio con el mismo nivel de exigencia, con una gama de rodillos tensores de accesorios, amplia y en evolución permanente.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Auxiliary System)26 mm
Weight1,196 kg
Tipo de rodilloTendeur
External diameter 1 (Auxiliary System)70 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaAudi, Volkswagen, Skoda, Seat045903315A

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAudiA2A204/2000 => 07/2005--SeatCORDOBACORDOBA II09/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA III04/2002 => 10/2009--SkodaFabiaFABIA I03/2003 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II12/2006 => 02/2010--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER04/2006 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 02/2010--VolkswagenFoxFox10/2004 => 10/2011--VolkswagenLUPOLUPO04/1999 => 06/2005--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 10/2009--