• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo tensor

GA357.50 - SNR

GA357.50

Aprovechando su reconocida experiencia en RODILLOS DE ACCESORIOS TENSORES en primer equipo, NTN-SNR posiciona la gama recambio con el mismo nivel de exigencia, con una gama de rodillos tensores de accesorios, amplia y en evolución permanente.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Auxiliary System)26 mm
Tipo de rodilloTendeur
Weight0,755 kg
External diameter 1 (Auxiliary System)65 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaSkoda, Audi, Seat, Volkswagen03C145299ACSkoda, Seat, Audi, Volkswagen03C145299AEVolkswagen, Audi03C145299LVolkswagen, Seat03C145299P

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAudiA1A1 I12/2010 => 10/2014--AudiA3A3 II08/2007 => 05/2008--Proton400 SERIES400 SERIES02/2011 => 04/2016--SeatALHAMBRAALHAMBRA II05/2010 => --SeatIBIZA IVIBIZA IV04/2009 => 04/2015--SkodaFABIA IIFABIA II04/2010 => 11/2014--VolkswagenBEETLEBEETLE II => --VolkswagenEOSEOS 110/2010 => 07/2015--VolkswagenEOSEOS 210/2010 => 07/2015--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 104/2006 => 11/2013--VolkswagenGOLFGOLF 205/2008 => 11/2013--VolkswagenGOLF VGOLF V => --VolkswagenGOLF VIGOLF VI09/2008 => 04/2016--VolkswagenJETTA IIIJETTA III06/2006 => 09/2010--VolkswagenJettaJETTA IV03/2011 => 06/2014--VolkswagenJettaJETTA V => --VolkswagenJettaJetta03/2011 => 08/2015--VolkswagenPassatPASSAT V10/2008 => 12/2011--VolkswagenPassatPASSAT VI08/2010 => 11/2016--VolkswagenPOLO VPOLO V04/2010 => 04/2014--VolkswagenPassatPassat11/2007 => 06/2010--VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO => --VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III07/2008 => 10/2017--VolkswagenSHARANSHARAN II04/2010 => 10/2015--VolkswagenTiguanTIGUAN I10/2007 => 08/2015--VolkswagenTOURANTOURAN => --VolkswagenTOURANTOURAN I01/2006 => 04/2015--VolkswagenTOURANTOURAN II04/2010 => 04/2015--VolkswagenTiguanTiguan => --