• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea libre de alternador

GA752.10 - SNR

GA752.10

GA752.10 - SNR

Polea libre de alternador

Complemento ideal de la familia ACCESORIOS, NTN-SNR le propone una oferta única de POLEA DE RUEDA LIBRE DE ALTERNADOR (PRLA) destinada al mercado de la reparación.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Alternator)48 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)54 mm
Recommended toolClas : OM3789
Weight0,579 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord1883806

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordEcosportECOSPORT 305/2018 => --FordEDGEEDGE 110/2015 => --FordEDGEEDGE 210/2015 => --FordFOCUS IVFOCUS IV04/2018 => --FordGalaxyGALAXY III04/2015 => --FordMondeoMONDEO IV08/2014 => --FordS-MAXS-MAX03/2015 => --FordS-MAXS-MAX II03/2015 => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II04/2018 => --FordTOURNEO CUSTOMTOURNEO CUSTOM I12/2017 => --FordTRANSITTRANSIT04/2018 => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II04/2018 => --FordTRANSIT CUSTOMTRANSIT CUSTOM I12/2017 => --FordTRANSITTRANSIT V02/2016 => --