• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea libre de alternador

GA754.16 - SNR

GA754.16

Complemento ideal de la familia ACCESORIOS, NTN-SNR le propone una oferta única de POLEA DE RUEDA LIBRE DE ALTERNADOR (PRLA) destinada al mercado de la reparación.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Alternator)39 mm
Weight0,505 kg
External diameter 1 (Alternator Pulleys)54 mm
Recommended toolClas : OM3789

OE Equivalents

FabricanteReferenciaSkoda, Volkswagen, Seat, Audi03D903119A

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoSeatCORDOBACORDOBA II09/2002 => 11/2005--SeatIBIZAIBIZA III10/2001 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 02/2012--SkodaFabiaFABIA I06/2001 => 11/2002--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 04/2014--VolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 04/2014--