Polea libre de alternador

GA754.17 - SNR

GA754.17

Complemento ideal de la familia ACCESORIOS, NTN-SNR le propone una oferta única de POLEA DE RUEDA LIBRE DE ALTERNADOR (PRLA) destinada al mercado de la reparación.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Alternator)40 mm
Weight0,415 kg
External diameter 1 (Alternator Pulleys)49 mm
Recommended toolClas : OM3789

OE Equivalents

FabricanteReferenciaSeat03G903119BAudi, Volkswagen, Skoda, Seat045903119Volkswagen, Skoda, Seat, Audi045903119A

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAudiA1A1 I04/2010 => 03/2015--AudiA3A312/2012 => 07/2016--AudiA3A3 II04/2003 => 04/2013--AudiA3A3 III08/2012 => 07/2016--AudiA4A4 II03/2001 => 02/2009--AudiA4A4 III10/2011 => 11/2015--AudiA5A5 I07/2011 => 12/2016--AudiA6A6 III09/2008 => 07/2011--AudiQ5Q5 I10/2008 => 08/2012--AudiTTTT04/2008 => 05/2014--AudiTTTT II07/2006 => 05/2014--SeatALHAMBRAALHAMBRA II04/2015 => --SeatCORDOBACORDOBA II04/2005 => 10/2009--SeatEXEOEXEO11/2008 => 11/2012--SeatIBIZAIBIZA III04/2005 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 05/2010--SeatLeonLEON III01/2013 => --SeatLeonLeon10/2016 => --SkodaFabiaFABIA I09/2005 => 11/2007--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER04/2006 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 02/2010--SkodaSUPERBSUPERB II08/2008 => 04/2013--VolkswagenAMAROKAMAROK I10/2009 => 09/2016--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 07/2015--VolkswagenEOSEOS 204/2008 => 07/2015--VolkswagenGOLFGOLF10/2016 => --VolkswagenGOLFGOLF 104/2016 => --VolkswagenGOLFGOLF 210/2016 => --VolkswagenGOLFGOLF VII04/2015 => --VolkswagenPassatPASSAT V02/2005 => --VolkswagenPassatPASSAT VII10/2017 => --VolkswagenPoloPOLO IV03/2005 => 10/2009--VolkswagenPassatPassat04/2016 => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER V08/2009 => 07/2015--VolkswagenTransporterTRANSPORTER VI03/2015 => --