• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea libre de alternador

GA755.04 - SNR

GA755.04

GA755.04 - SNR

Polea libre de alternador

Complemento ideal de la familia ACCESORIOS, NTN-SNR le propone una oferta única de POLEA DE RUEDA LIBRE DE ALTERNADOR (PRLA) destinada al mercado de la reparación.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Alternator)38 mm
Internal diameter n°1 (Alternator Pulleys)48 mm
Recommended toolClas : OM3789
Weight0,36 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaNissan23151-00Q0BVolvo31251074Opel4417574Renault7701477508Volvo8666126Vauxhall93190868MitsubishiM345812

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMitsubishiCARISMACARISMA 104/1996 => 05/2000--MitsubishiCARISMACARISMA 204/1996 => 11/2003--MitsubishiSPACE STARSPACE STAR II05/2000 => 11/2003--NissanCABSTARCABSTAR II08/2006 => --NissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 11/2011--OpelMOVANOMOVANO I07/2000 => 09/2006--OpelVIVAROVIVARO I04/2001 => 06/2006--RenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA I08/1999 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultMasterMASTER II10/2000 => 04/2006--RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 06/2006--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 12/2004--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 12/2004--VauxhallMOVANOMOVANO I07/2000 => 09/2006--VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I07/2001 => 05/2006--VolvoS40S40 I06/1996 => 02/2004--VolvoV40V40 I05/1996 => 02/2004--