Polea libre de alternador

GA759.01 - SNR

GA759.01

Complemento ideal de la familia ACCESORIOS, NTN-SNR le propone una oferta única de POLEA DE RUEDA LIBRE DE ALTERNADOR (PRLA) destinada al mercado de la reparación.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • GA759.03 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Alternator)35 mm
Weight0,455 kg
Tipo de rodilloPRLA
External diameter 1 (Alternator Pulleys)54 mm
Recommended toolClas : OM3789

OE Equivalents

FabricanteReferenciaSuzuki31771-68D00Suzuki31771-68D01Citroen, Peugeot5705-4FS1Fiat, Lancia77363303Lancia, Fiat9949520Fiat9949627

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenBerlingoBERLINGO I09/1999 => 04/2008--CitroenBerlingoBerlingo02/2004 => 04/2008--CitroenC5 IC5 I01/2001 => 05/2008--CitroenC8C805/2002 => 11/2010--CitroenEVASIONEVASION07/1999 => 04/2002--CitroenJumperJUMPER II12/2001 => 05/2006--CitroenJumpyJUMPY I08/2000 => 11/2006--CitroenJumpyJUMPY II08/2000 => 11/2003--CitroenXantiaXANTIA 209/1998 => 04/2002--CitroenXSARAXSARA11/1999 => 11/2005--CitroenXSARAXSARA 102/1999 => 07/2005--CitroenXSARAXSARA 202/1999 => 07/2005--FiatSCUDOSCUDO12/2006 => 11/2010--FiatSCUDOSCUDO I06/1996 => 11/2006--FiatSCUDOSCUDO II12/2006 => 11/2010--FiatULYSSEULYSSE I09/1998 => 07/2002--FiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 06/2010--LanciaPHEDRAPHEDRA08/2002 => 10/2010--LanciaZETAZETA12/1999 => 07/2002--Peugeot1007100703/2005 => 06/2010--Peugeot106106 105/1992 => 02/1996--Peugeot106106 202/1996 => 06/2003--Peugeot107107 105/2005 => 11/2008--Peugeot107107 205/2005 => 11/2008--Peugeot20520507/1987 => 08/1998--Peugeot205205 107/1983 => 06/1987--Peugeot205205 207/1987 => 08/1998--Peugeot20620608/1998 => 09/2010--Peugeot20720702/2006 => 03/2012--Peugeot30083008 I02/2009 => 08/2013--Peugeot30430408/1976 => 08/1979--Peugeot30530510/1977 => 05/1990--Peugeot305305 207/1982 => 05/1990--Peugeot30630605/1993 => 01/2002--Peugeot306306 105/1993 => 01/2002--Peugeot306306 205/1993 => 02/2002--Peugeot30730702/2002 => 10/2007--Peugeot307307 102/2001 => 05/2008--Peugeot307307 203/2004 => 02/2009--Peugeot30830809/2009 => 12/2013--Peugeot308 I308 I08/2007 => 02/2015--Peugeot30930907/1989 => 07/1994--Peugeot309309 107/1986 => 06/1989--Peugeot309309 207/1986 => 07/1994--Peugeot4007400706/2007 => 12/2010--Peugeot40540505/1989 => 09/1996--Peugeot405405 105/1987 => 05/1992--Peugeot405405 205/1987 => 09/1996--Peugeot40640610/1995 => 09/2004--Peugeot406406 110/1995 => 03/2004--Peugeot406406 209/1998 => 03/2004--Peugeot40740709/2005 => 07/2011--Peugeot407407 103/2004 => 04/2011--Peugeot407407 203/2004 => 04/2011--Peugeot50085008 I08/2009 => 08/2013--Peugeot50450407/1970 => 11/2000--Peugeot50550507/1979 => 10/1990--Peugeot505505 107/1979 => 10/1990--Peugeot505505 207/1979 => 10/1990--Peugeot60460401/1979 => 11/1986--Peugeot605605 103/1990 => 03/1998--Peugeot605605 206/1992 => 04/1999--Peugeot607607 104/2000 => 09/2005--Peugeot607607 204/2000 => 12/2010--Peugeot80680607/1994 => 04/2002--Peugeot80780705/2002 => 11/2010--PeugeotBoxerBOXER II12/2001 => 05/2006--PeugeotExpertEXPERT I08/2000 => 11/2006--PeugeotExpertEXPERT II12/2006 => 11/2010--PeugeotPartnerPARTNER I05/1996 => 04/2008--PeugeotPartnerPartner05/1996 => 04/2008--SuzukiGRAND VITARA IGRAND VITARA I02/2001 => 02/2006--SuzukiGrand VitaraGRAND VITARA II08/2005 => 03/2010--SuzukiVitaraVITARA I11/1994 => 02/1998--VolkswagenKombiKombi11/2002 => 04/2008--