• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea libre de alternador

GA765.02 - SNR

GA765.02

Complemento ideal de la familia ACCESORIOS, NTN-SNR le propone una oferta única de POLEA DE RUEDA LIBRE DE ALTERNADOR (PRLA) destinada al mercado de la reparación.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodilloPRLA
Weight0,55 kg
Width 1 (Alternator)34 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)61 mm
Recommended toolClas : OM3789

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVolvo30667878Volvo30737517Volvo9459740Volvo9459747

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoVolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 209/2006 => 11/2012--VolvoS40S4003/1999 => 02/2004--VolvoS40S40 I12/1999 => 02/2004--VolvoS60S6003/2005 => 02/2009--VolvoS60S60 I07/2000 => 02/2009--VolvoS70S7006/1998 => 03/1999--VolvoS80S8003/2000 => 11/2003--VolvoS80S80 I05/1998 => 01/2006--VolvoS80 IIS80 II02/2006 => 03/2009--VolvoV40V40 I06/2000 => 02/2004--VolvoV50V50 101/2006 => 03/2010--VolvoV50V50 201/2006 => 03/2010--VolvoV70V7004/1999 => 02/2007--VolvoV70V70 I12/1999 => 07/2007--VolvoXC70XC70 I07/2002 => 02/2007--VolvoXC90XC9009/2012 => 08/2014--VolvoXC90 IXC90 I04/2002 => 08/2010--