• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea libre de alternador

GA765.05 - SNR

GA765.05

Complemento ideal de la familia ACCESORIOS, NTN-SNR le propone una oferta única de POLEA DE RUEDA LIBRE DE ALTERNADOR (PRLA) destinada al mercado de la reparación.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Alternator)36 mm
Weight0,475 kg
External diameter 1 (Alternator Pulleys)55 mm
Recommended toolClas : OM3789

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord, Volvo30667980

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordKugaKUGA I09/2008 => 10/2012--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 209/2006 => 11/2012--VolvoC70C70 II12/2006 => 03/2014--VolvoS40S40 II01/2006 => 05/2012--VolvoV40V40 105/2012 => 03/2015--VolvoV40V40 II05/2012 => 03/2015--VolvoV50V50 204/2007 => 05/2012--