• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea libre de alternador

GA767.00 - SNR

GA767.00

GA767.00 - SNR

Polea libre de alternador

Complemento ideal de la familia ACCESORIOS, NTN-SNR le propone una oferta única de POLEA DE RUEDA LIBRE DE ALTERNADOR (PRLA) destinada al mercado de la reparación.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Alternator)33 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)52 mm
Recommended toolClas : OM3789
Weight0,43 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaPorsche996 603 152 50Porsche997 603 154 00Porsche99760315401

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoPorsche91191101/2003 => 08/2011--Porsche911911 IV08/1997 => 08/2001--Porsche911911 V06/2004 => 11/2009--PorscheBOXSTERBOXSTER I07/1999 => 05/2002--PorscheBOXSTERBOXSTER II10/2004 => 03/2009--PorscheCARRERACARRERA06/2003 => 07/2006--PorscheCAYMANCAYMAN I10/2005 => 10/2008--