Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Polea libre de alternador
GA784.05 - SNR
Complemento ideal de la familia ACCESORIOS, NTN-SNR le propone una oferta única de POLEA DE RUEDA LIBRE DE ALTERNADOR (PRLA) destinada al mercado de la reparación.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Tapón
Documentation
Product information
CARACTERISTICAS
Width 1 (Alternator)
38 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)
55 mm
Weight
0,469 kg
Recommended tool
Clas : OM3789
OE Equivalents
FabricanteReferenciaHyundai, Kia37322-2F000
Automotive Compatibility
MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHyundaiix35IX35 109/2009 => 05/2015--Hyundaiix35IX35 209/2009 => 05/2015--HyundaiSANTA FÉ IISANTA FÉ II08/2009 => 05/2012--HyundaiSANTA FÉ IIISANTA FÉ III05/2012 => 08/2015--Hyundaiix35ix3510/2009 => 09/2012--KiaCARNIVAL SEDONACARNIVAL SEDONA II02/2006 => 06/2012--KiaSORENTO IISORENTO II04/2009 => 08/2014--KiaSPORTAGE IIISPORTAGE III04/2010 => 11/2015--KiaSportageSportage07/2012 => 01/2014--