Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Weight | 0,42 kg |
| Width 1 (Gearbox) | 27 mm |
| External diameter 2 (Gearbox) | 67 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 62 mm |
| Código Caja de Cambios | GS |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 24 mm |