Manguito de apriete

H2319E - SNR

H2319E

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • KME19
  • M8-12

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito107,3 mm
d - Diámetro interior85 mm
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad125 mm
B1 - Largo del manguito90 mm
B - Largo de la tuerca20 mm
G - Designación del roscadoM95x2
Peso1,89 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado10X22219KEE
Tipo de diámetro interiorConique 1:12