• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manguito de apriete

H2324 - SNR

H2324

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito110 mm
d - Diámetro interior120 mm
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad155 mm
B1 - Largo del manguito112 mm
B2 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cara posterior de la tuerca22 mm
G - Designación del roscadoM120X2
Peso3,2 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado22324, 23224
Tipo de diámetro interiorConique 1:12