Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 17 mm |
| d - Diámetro interior | 20 mm |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 32 mm |
| B1 - Largo del manguito | 28 mm |
| B2 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cara posterior de la tuerca | 7 mm |
| G - Designación del roscado | M20X1 |
| Peso | 0,045 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 1304, 2204 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |