Manguito de apriete

H3064H - SNR

H3064H

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito300 mm
d - Diámetro interior320 mm
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad380 mm
B1 - Largo del manguito171 mm
B - Largo de la tuerca42 mm
B3 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cabeza del tornillo55 mm
G - Designación del roscadoTr320X5
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceiteM6
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite9 mm
Peso24,6 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado23064
Tipo de diámetro interiorConique 1:12