Manguito de apriete

H3080H - SNR

H3080H

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito380 mm
d - Diámetro interior400 mm
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad470 mm
B1 - Largo del manguito210 mm
B - Largo de la tuerca52 mm
B3 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cabeza del tornillo66 mm
G - Designación del roscadoTr400X5
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceiteM6
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite9 mm
Peso41,3 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado23080
Tipo de diámetro interiorConique 1:12