Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 57,1 mm |
| d - Diámetro interior | 45 mm |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 70 mm |
| B1 - Largo del manguito | 42 mm |
| B - Largo de la tuerca | 14 mm |
| G - Designación del roscado | M50x1.5 |
| Peso | 0,3 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 10X22210KEE |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |