Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 100 mm |
| d - Diámetro interior | 110 mm |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 145 mm |
| B1 - Largo del manguito | 81 mm |
| B2 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cara posterior de la tuerca | 21 mm |
| G - Designación del roscado | M110X2 |
| Peso | 2,25 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 23122 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |