Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 110 mm |
| d - Diámetro interior | 120 mm |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 155 mm |
| B1 - Largo del manguito | 88 mm |
| B2 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cara posterior de la tuerca | 22 mm |
| G - Designación del roscado | M120X2 |
| Peso | 2,65 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 22224, 23124 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |