Manguito de apriete

H3138 - SNR

H3138

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito170 mm
d - Diámetro interior190 mm
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad240 mm
B1 - Largo del manguito141 mm
B2 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cara posterior de la tuerca31 mm
G - Designación del roscadoM190X3
Peso10,8 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado22238, 23138
Tipo de diámetro interiorConique 1:12