Manguito de apriete

H3148H - SNR

H3148H

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito220 mm
d - Diámetro interior240 mm
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad300 mm
B1 - Largo del manguito172 mm
B2 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cara posterior de la tuerca37 mm
G - Designación del roscadoTr240X4
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceiteM6
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite9 mm
Peso17,6 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado22248, 23148
Tipo de diámetro interiorConique 1:12