Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 260 mm |
| d - Diámetro interior | 280 mm |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 350 mm |
| B1 - Largo del manguito | 195 mm |
| B2 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cara posterior de la tuerca | 41 mm |
| G - Designación del roscado | Tr280X4 |
| G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite | M6 |
| IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite | 9 mm |
| Peso | 25,1 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 22256, 23156 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |