Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 91,3 mm |
| d - Diámetro interior | 70 mm |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 105 mm |
| B1 - Largo del manguito | 59 mm |
| B - Largo de la tuerca | 18 mm |
| G - Designación del roscado | M80x2 |
| Peso | 1,022 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 10X22216KEE |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |