Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 97,2 mm |
| d - Diámetro interior | 75 mm |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 110 mm |
| B1 - Largo del manguito | 63 mm |
| B - Largo de la tuerca | 16 mm |
| G - Designación del roscado | M85x2 |
| Peso | 0,835 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 10X22217KEE |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |