Manguito de apriete

H39/800H - SNR

H39/800H

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito750 mm
d - Diámetro interior800 mm
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad920 mm
B1 - Largo del manguito303 mm
B - Largo de la tuerca90 mm
B3 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cabeza del tornillo112 mm
G - Designación del roscadoTr800X7
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceiteG1/8
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite13 mm
Peso259 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado239/800
Tipo de diámetro interiorConique 1:12