• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Vehículo industrial

HDB077 - SNR

HDB077

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight1,769 kg
Ancho 137 mm
Diámetro interior 175 mm
Diámetro exterior 1125 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes000 981 4218Mercedes003 981 32 05Mercedes008 981 03 05Mercedes013 981 3005MAN06.32499.0040MAN06.32499.0131DAF065531Volvo184678DAF221664

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMANEMEM07/1987 => --MANF2000F200012/1993 => --MANHOCLHOCL07/1987 => --MANL2000L200009/1993 => --MANLION´S CITYLION´S CITY01/2009 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996--MANNMNM07/1987 => --MANSMSM10/1987 => 01/1995--VolvoFL6FL608/1985 => 02/2000--