HDB081 - SNR
Vehículo industrial
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Diámetro interior 1 | 30 mm |
| Ancho 1 | 17 mm |
| Diámetro exterior 1 | 55 mm |
| Weight | 0,174 kg |
OE Equivalents
Volkswagen291407645Citroen, Talbot, Peugeot3735-15Automotive Compatibility
Alfa RomeoARAR => --Alfa RomeoAR6 AR8AR6 AR801/1985 => 11/1989--CitroenC25C2510/1981 => 01/1994--CitroenC25C25 110/1981 => 01/1994--CitroenC25C25 206/1983 => 01/1994--CitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJUMPER II08/2001 => 10/2001--CitroenJumperJumper06/1997 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO10/1981 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO I => --FiatDUCATODUCATO II => --FiatTALENTOTALENTO I02/1988 => 02/1994--PeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER II08/2001 => 10/2001--PeugeotBoxerBoxer08/1998 => 10/2001--PeugeotJ5J510/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 110/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 206/1987 => 01/1994--PeugeotM25M2510/1981 => 07/1990--TalbotEXPRESSEXPRESS06/1990 => 05/1994--TalbotTAGORATAGORA06/1980 => 11/1983--