Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Weight | 2,798 kg |
| Diámetro exterior 1 | 70 mm |
| Diámetro interior 1 | 57 mm |
| Ancho 1 | 130 mm |
OE Equivalents
Mercedes005 981 3005Mercedes005 981 3105Mercedes005 981 8805Kassbohrer6.691.383.000Kassbohrer6.691.383.000EVolvo85110706Automotive Compatibility
MercedesACTROSACTROS08/1996 => 09/2002--MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => --MercedesCITARO (O 530)CITARO (O 530)12/1997 => --MercedesCONECTO (O 345)CONECTO (O 345)10/2001 => --MercedesLK/LN2LK/LN201/1987 => 11/1998--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992--MercedesO 305O 30503/1973 => 04/1987--MercedesO 307O 30703/1973 => 07/1987--MercedesO 340O 34012/1990 => --MercedesO 404O 40412/1990 => 11/1999--MercedesO 405O 40511/1984 => --MercedesO 407O 40702/1987 => 10/2001--MercedesO 408O 40812/1990 => 11/1998--MercedesOFOF12/1982 => --MercedesOHOH12/1969 => --MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--MercedesTOURO (O 500)TOURO (O 500)12/1995 => --