Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Definición paso de rosca | M12x1.5 |
| Width 1 (Heavy Duty) | 193 mm |
| Diámetro exterior 1 | 385 mm |
| Diámetro interior 1 | 88 mm |
| Diámetro de los puntos de fijación | 22 mm |
| Fitting position | Train arrière |
| Weight | 30,4 kg |