Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | With encoder with gear | 1 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 100 |
| Diámetro interior 1 | 70 mm |
| Diámetro exterior 1 | 194 mm |
| Ancho 1 | 110 mm |
| Tipo de rodamiento | Moyeu 2 rangées de rouleaux coniques |
| Weight | 11,62 kg |
OE Equivalents
Volvo20764313Volvo22403839Renault Trucks5010439770Iveco504189654Renault Trucks7422403839Automotive Compatibility
Renault TrucksCC12/2012 => --Renault TrucksDD12/2012 => --Renault TrucksKERAXKERAX12/1997 => --Renault TrucksMAGNUMMAGNUM08/1996 => --Renault TrucksMIDLUMMIDLUM09/2001 => --Renault TrucksPREMIUMPREMIUM12/1997 => --VolvoFE IIFE II04/2012 => --VolvoFLFL02/2000 => --VolvoFL IIFL II04/2006 => --VolvoFL IIIFL III04/2013 => --