Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 127 mm |
| d - Diámetro interior | 140 mm |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 180 mm |
| B1 - Largo del manguito | 131 mm |
| B - Largo de la tuerca | 22 mm |
| G - Designación del roscado | M140x2 |
| Peso | 6,8 kg |