Casquillos de agujas abierto

HK0509FM - NTN

HK0509FM

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos5 mm
D - Diámetro exterior9 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior9 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Referencia anillo interiorNo
Peso0,002 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica2,45 kN
C0r - Carga carga estática1,99 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa27000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite40000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C